??
CAD model selection
K1583.108040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1583 - Indexing and clamping grip with optical locked indicator
Bill of material
K1583.108040
BESTKIPP
Order No.
K1583.108040
POS
Position
D
diameter
4 mm
D1
thread
M8
D2
diameter
32 mm
D3
diameter
14 mm
L
Length
39.0 mm
L1
Length
15 mm
H
height
20.0 mm
H1
height
10 mm
S
stroke
4 mm
SW
width across flats
8 mm
GEW
Approx. weight
0.0180 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245498932
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions